CAD (0)
▾
Part Number |
B |
Do |
Di |
ep |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1620DU | B N/A 20 mm | Do N/A 18 mm | Di N/A 16 mm | ep N/A 1 mm |
CAD
N/A
|
| 1625DU | B N/A 25 mm | Do N/A 18 mm | Di N/A 16 mm | ep N/A 1 mm |
CAD
N/A
|
| 1720DU | B N/A 20 mm | Do N/A 19 mm | Di N/A 17 mm | ep N/A 1 mm |
CAD
N/A
|
| 1810DU | B N/A 10 mm | Do N/A 20 mm | Di N/A 18 mm | ep N/A 1 mm |
CAD
N/A
|
| 1815DU | B N/A 15 mm | Do N/A 20 mm | Di N/A 18 mm | ep N/A 1 mm |
CAD
N/A
|
| 1820DU | B N/A 20 mm | Do N/A 20 mm | Di N/A 18 mm | ep N/A 1 mm |
CAD
N/A
|
| 1825DU | B N/A 25 mm | Do N/A 20 mm | Di N/A 18 mm | ep N/A 1 mm |
CAD
N/A
|
| 2010DU | B N/A 10 mm | Do N/A 23 mm | Di N/A 20 mm | ep N/A 1.5 mm |
CAD
N/A
|
| 2015DU | B N/A 15 mm | Do N/A 23 mm | Di N/A 20 mm | ep N/A 1.5 mm |
CAD
N/A
|
| 2020DU | B N/A 20 mm | Do N/A 23 mm | Di N/A 20 mm | ep N/A 1.5 mm |
CAD
N/A
|
| 2025DU | B N/A 25 mm | Do N/A 23 mm | Di N/A 20 mm | ep N/A 1.5 mm |
CAD
N/A
|
| 2030DU | B N/A 30 mm | Do N/A 23 mm | Di N/A 20 mm | ep N/A 1.5 mm |
CAD
N/A
|
| 2215DU | B N/A 15 mm | Do N/A 25 mm | Di N/A 22 mm | ep N/A 1.5 mm |
CAD
N/A
|
| 2220DU | B N/A 20 mm | Do N/A 25 mm | Di N/A 22 mm | ep N/A 1.5 mm |
CAD
N/A
|
| 2225DU | B N/A 25 mm | Do N/A 25 mm | Di N/A 22 mm | ep N/A 1.5 mm |
CAD
N/A
|
| 2230DU | B N/A 30 mm | Do N/A 25 mm | Di N/A 22 mm | ep N/A 1.5 mm |
CAD
N/A
|
| 2415DU | B N/A 15 mm | Do N/A 27 mm | Di N/A 24 mm | ep N/A 1.5 mm |
CAD
N/A
|
| 2420DU | B N/A 20 mm | Do N/A 27 mm | Di N/A 24 mm | ep N/A 1.5 mm |
CAD
N/A
|
| 2425DU | B N/A 25 mm | Do N/A 27 mm | Di N/A 24 mm | ep N/A 1.5 mm |
CAD
N/A
|
| 2430DU | B N/A 30 mm | Do N/A 27 mm | Di N/A 24 mm | ep N/A 1.5 mm |
CAD
N/A
|
| 2515DU | B N/A 15 mm | Do N/A 28 mm | Di N/A 25 mm | ep N/A 1.5 mm |
CAD
N/A
|
| 2520DU | B N/A 20 mm | Do N/A 28 mm | Di N/A 25 mm | ep N/A 1.5 mm |
CAD
N/A
|
| 2525DU | B N/A 25 mm | Do N/A 28 mm | Di N/A 25 mm | ep N/A 1.5 mm |
CAD
N/A
|
| 2530DU | B N/A 30 mm | Do N/A 28 mm | Di N/A 25 mm | ep N/A 1.5 mm |
CAD
N/A
|
| 2550DU | B N/A 50 mm | Do N/A 28 mm | Di N/A 25 mm | ep N/A 1.5 mm |
CAD
N/A
|