CAD (0)
▾
Part Number |
B |
Do |
Di |
ep |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2815DU | B N/A 15 mm | Do N/A 32 mm | Di N/A 28 mm | ep N/A 2 mm |
CAD
N/A
|
| 2820DU | B N/A 20 mm | Do N/A 32 mm | Di N/A 28 mm | ep N/A 2 mm |
CAD
N/A
|
| 2825DU | B N/A 25 mm | Do N/A 32 mm | Di N/A 28 mm | ep N/A 2 mm |
CAD
N/A
|
| 2830DU | B N/A 30 mm | Do N/A 32 mm | Di N/A 28 mm | ep N/A 2 mm |
CAD
N/A
|
| 3010DU | B N/A 10 mm | Do N/A 34 mm | Di N/A 30 mm | ep N/A 2 mm |
CAD
N/A
|
| 3015DU | B N/A 15 mm | Do N/A 34 mm | Di N/A 30 mm | ep N/A 2 mm |
CAD
N/A
|
| 3020DU | B N/A 20 mm | Do N/A 34 mm | Di N/A 30 mm | ep N/A 2 mm |
CAD
N/A
|
| 3025DU | B N/A 25 mm | Do N/A 34 mm | Di N/A 30 mm | ep N/A 2 mm |
CAD
N/A
|
| 3030DU | B N/A 30 mm | Do N/A 34 mm | Di N/A 30 mm | ep N/A 2 mm |
CAD
N/A
|
| 3040DU | B N/A 40 mm | Do N/A 34 mm | Di N/A 30 mm | ep N/A 2 mm |
CAD
N/A
|
| 3220DU | B N/A 20 mm | Do N/A 36 mm | Di N/A 32 mm | ep N/A 2 mm |
CAD
N/A
|
| 3230DU | B N/A 30 mm | Do N/A 36 mm | Di N/A 32 mm | ep N/A 2 mm |
CAD
N/A
|
| 3240DU | B N/A 40 mm | Do N/A 36 mm | Di N/A 32 mm | ep N/A 2 mm |
CAD
N/A
|
| 3520DU | B N/A 20 mm | Do N/A 39 mm | Di N/A 35 mm | ep N/A 2 mm |
CAD
N/A
|
| 3530DU | B N/A 30 mm | Do N/A 39 mm | Di N/A 35 mm | ep N/A 2 mm |
CAD
N/A
|
| 3535DU | B N/A 35 mm | Do N/A 39 mm | Di N/A 35 mm | ep N/A 2 mm |
CAD
N/A
|
| 3540DU | B N/A 40 mm | Do N/A 39 mm | Di N/A 35 mm | ep N/A 2 mm |
CAD
N/A
|
| 3550DU | B N/A 50 mm | Do N/A 39 mm | Di N/A 35 mm | ep N/A 2 mm |
CAD
N/A
|
| 3720DU | B N/A 20 mm | Do N/A 41 mm | Di N/A 37 mm | ep N/A 2 mm |
CAD
N/A
|
| 4020DU | B N/A 20 mm | Do N/A 44 mm | Di N/A 40 mm | ep N/A 2 mm |
CAD
N/A
|
| 4030DU | B N/A 30 mm | Do N/A 44 mm | Di N/A 40 mm | ep N/A 2 mm |
CAD
N/A
|
| 4040DU | B N/A 40 mm | Do N/A 44 mm | Di N/A 40 mm | ep N/A 2 mm |
CAD
N/A
|
| 4050DU | B N/A 50 mm | Do N/A 44 mm | Di N/A 40 mm | ep N/A 2 mm |
CAD
N/A
|
| 4520DU | B N/A 20 mm | Do N/A 50 mm | Di N/A 45 mm | ep N/A 2.5 mm |
CAD
N/A
|
| 4530DU | B N/A 30 mm | Do N/A 50 mm | Di N/A 45 mm | ep N/A 2.5 mm |
CAD
N/A
|