Tapered Roller Bearings - TDI (Tapered Double Inner) Imperial
Timken® Double-Row Tapered Roller Bearings with Double Inner Race (TDI)
These bearings have one-piece double inner race and two single outer races and are typically supplied complete with an outer race spacer as a pre-set assembly. They can be used at fixed positions on rotation shaft applications or float positions for rotating housing applications on the stationary shaft.
Clear
Filter
Bore (d) (in)
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Width (T) (in)
Width (T) (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Series
Part Number |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Inner Ring Width (B) |
Width (T) |
Outer Ring Width (C) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Series |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07100D / 07196 | Bore (d) N/A 1 in25.400 mm | O.D. (D) N/A 1.9687 in50.005 mm | Inner Ring Width (B) N/A 1.4375 in36.513 mm | Width (T) N/A 1.0648 in27.046 mm | Outer Ring Width (C) N/A 0.3750 in9.525 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 11400 lbf50700 N | Series N/A 7000 |
CAD
N/A
|
| 07101DW / 07196 | Bore (d) N/A 1 in25.400 mm | O.D. (D) N/A 1.9687 in50.005 mm | Inner Ring Width (B) N/A 1.4375 in36.513 mm | Width (T) N/A 1.0648 in27.046 mm | Outer Ring Width (C) N/A 0.3750 in9.525 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10800 lbf47900 N | Series N/A 7000 |
CAD
N/A
|
| 07100D / 07210X | Bore (d) N/A 1 in25.400 mm | O.D. (D) N/A 2 in50.8 mm | Inner Ring Width (B) N/A 1.4375 in36.513 mm | Width (T) N/A 1.1841 in30.076 mm | Outer Ring Width (C) N/A 0.5 in12.7 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 11400 lbf50700 N | Series N/A 7000 |
CAD
N/A
|
| 07101DW / 07210X | Bore (d) N/A 1 in25.400 mm | O.D. (D) N/A 2 in50.8 mm | Inner Ring Width (B) N/A 1.4375 in36.513 mm | Width (T) N/A 1.1841 in30.076 mm | Outer Ring Width (C) N/A 0.5 in12.7 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10800 lbf47900 N | Series N/A 7000 |
CAD
N/A
|
| 07100D / 07205X | Bore (d) N/A 1 in25.400 mm | O.D. (D) N/A 2.0467 in51.986 mm | Inner Ring Width (B) N/A 1.4375 in36.513 mm | Width (T) N/A 1.2816 in32.553 mm | Outer Ring Width (C) N/A 0.5118 in13 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 11400 lbf50700 N | Series N/A 7000 |
CAD
N/A
|
| 07101DW / 07205X | Bore (d) N/A 1 in25.400 mm | O.D. (D) N/A 2.0467 in51.986 mm | Inner Ring Width (B) N/A 1.4375 in36.513 mm | Width (T) N/A 1.2816 in32.553 mm | Outer Ring Width (C) N/A 0.5118 in13 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10800 lbf47900 N | Series N/A 7000 |
CAD
N/A
|
| 07100D / 07204 | Bore (d) N/A 1 in25.400 mm | O.D. (D) N/A 2.0470 in51.994 mm | Inner Ring Width (B) N/A 1.4375 in36.513 mm | Width (T) N/A 1.1841 in30.076 mm | Outer Ring Width (C) N/A 0.5 in12.7 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 11400 lbf50700 N | Series N/A 7000 |
CAD
N/A
|
| 07101DW / 07204 | Bore (d) N/A 1 in25.400 mm | O.D. (D) N/A 2.0470 in51.994 mm | Inner Ring Width (B) N/A 1.4375 in36.513 mm | Width (T) N/A 1.1841 in30.076 mm | Outer Ring Width (C) N/A 0.5 in12.7 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10800 lbf47900 N | Series N/A 7000 |
CAD
N/A
|
| 07100D / 07205 | Bore (d) N/A 1 in25.400 mm | O.D. (D) N/A 2.0472 in51.999 mm | Inner Ring Width (B) N/A 1.4375 in36.513 mm | Width (T) N/A 1.1841 in30.076 mm | Outer Ring Width (C) N/A 0.5 in12.7 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 11400 lbf50700 N | Series N/A 7000 |
CAD
N/A
|
| 07101DW / 07205 | Bore (d) N/A 1 in25.400 mm | O.D. (D) N/A 2.0472 in51.999 mm | Inner Ring Width (B) N/A 1.4375 in36.513 mm | Width (T) N/A 1.1841 in30.076 mm | Outer Ring Width (C) N/A 0.5 in12.7 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10800 lbf47900 N | Series N/A 7000 |
CAD
N/A
|
| 17116D / 17244A | Bore (d) N/A 1 3/16 in30.163 mm | O.D. (D) N/A 2.4402 in61.981 mm | Inner Ring Width (B) N/A 1.3750 in34.925 mm | Width (T) N/A 1.3305 in33.795 mm | Outer Ring Width (C) N/A 0.5625 in14.288 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 16900 lbf75300 N | Series N/A 17000 |
CAD
N/A
|
| 17116D-99401 | Bore (d) N/A 1 3/16 in30.163 mm | O.D. (D) N/A 2.4409 in61.999 mm | Inner Ring Width (B) N/A 1.3750 in34.925 mm | Width (T) N/A 1.3305 in33.795 mm | Outer Ring Width (C) N/A 0.5625 in14.288 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 16900 lbf75300 N | Series N/A 17000 |
CAD
N/A
|
| 17116D-902A1 | Bore (d) N/A 1 3/16 in30.163 mm | O.D. (D) N/A 2.4409 in61.999 mm | Inner Ring Width (B) N/A 1.3750 in34.925 mm | Width (T) N/A 1.3305 in33.795 mm | Outer Ring Width (C) N/A 0.5625 in14.288 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 16900 lbf75300 N | Series N/A 17000 |
CAD
N/A
|
| 14126D / 14274A | Bore (d) N/A 1 1/4 in31.750 mm | O.D. (D) N/A 2.7148 in68.956 mm | Inner Ring Width (B) N/A 1.5426 in39.182 mm | Width (T) N/A 1.5632 in39.705 mm | Outer Ring Width (C) N/A 0.625 in15.875 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 21400 lbf95100 N | Series N/A 14000 |
CAD
N/A
|
| 14126D / 14277 | Bore (d) N/A 1 1/4 in31.750 mm | O.D. (D) N/A 2.7170 in69.012 mm | Inner Ring Width (B) N/A 1.5426 in39.182 mm | Width (T) N/A 1.7632 in44.785 mm | Outer Ring Width (C) N/A 0.7250 in18.415 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 21400 lbf95100 N | Series N/A 14000 |
CAD
N/A
|
| 14126D / 14276 | Bore (d) N/A 1 1/4 in31.750 mm | O.D. (D) N/A 2.7170 in69.012 mm | Inner Ring Width (B) N/A 1.5426 in39.182 mm | Width (T) N/A 1.5632 in39.705 mm | Outer Ring Width (C) N/A 0.625 in15.875 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 21400 lbf95100 N | Series N/A 14000 |
CAD
N/A
|
| 14126D / 14274 | Bore (d) N/A 1 1/4 in31.750 mm | O.D. (D) N/A 2.7170 in69.012 mm | Inner Ring Width (B) N/A 1.5426 in39.182 mm | Width (T) N/A 1.5632 in39.705 mm | Outer Ring Width (C) N/A 0.625 in15.875 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 21400 lbf95100 N | Series N/A 14000 |
CAD
N/A
|
| 14126D / 14273 | Bore (d) N/A 1 1/4 in31.750 mm | O.D. (D) N/A 2.7170 in69.012 mm | Inner Ring Width (B) N/A 1.5426 in39.182 mm | Width (T) N/A 1.5231 in38.687 mm | Outer Ring Width (C) N/A 0.6675 in16.955 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 21400 lbf95100 N | Series N/A 14000 |
CAD
N/A
|
| 14126D / 14272 | Bore (d) N/A 1 1/4 in31.750 mm | O.D. (D) N/A 2.7170 in69.012 mm | Inner Ring Width (B) N/A 1.5426 in39.182 mm | Width (T) N/A 1.5005 in38.113 mm | Outer Ring Width (C) N/A 0.5625 in14.288 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 21400 lbf95100 N | Series N/A 14000 |
CAD
N/A
|
| 14126D / 14284 | Bore (d) N/A 1 1/4 in31.750 mm | O.D. (D) N/A 2.8345 in71.996 mm | Inner Ring Width (B) N/A 1.5426 in39.182 mm | Width (T) N/A 1.7632 in44.785 mm | Outer Ring Width (C) N/A 0.7250 in18.415 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 21400 lbf95100 N | Series N/A 14000 |
CAD
N/A
|
| 14126D / 14282 | Bore (d) N/A 1 1/4 in31.750 mm | O.D. (D) N/A 2.8345 in71.996 mm | Inner Ring Width (B) N/A 1.5426 in39.182 mm | Width (T) N/A 1.4968 in38.019 mm | Outer Ring Width (C) N/A 0.5918 in15.032 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 21400 lbf95100 N | Series N/A 14000 |
CAD
N/A
|
| 14126D / 14283 | Bore (d) N/A 1 1/4 in31.750 mm | O.D. (D) N/A 2.8380 in72.085 mm | Inner Ring Width (B) N/A 1.5426 in39.182 mm | Width (T) N/A 1.7632 in44.785 mm | Outer Ring Width (C) N/A 0.7250 in18.415 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 21400 lbf95100 N | Series N/A 14000 |
CAD
N/A
|
| 14126D / 14299 | Bore (d) N/A 1 1/4 in31.750 mm | O.D. (D) N/A 3.0625 in77.788 mm | Inner Ring Width (B) N/A 1.5426 in39.182 mm | Width (T) N/A 1.5632 in39.705 mm | Outer Ring Width (C) N/A 0.625 in15.875 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 21400 lbf95100 N | Series N/A 14000 |
CAD
N/A
|
| 19145D / 19262 | Bore (d) N/A 1 7/16 in36.513 mm | O.D. (D) N/A 2.6250 in66.675 mm | Inner Ring Width (B) N/A 1.5000 in38.100 mm | Width (T) N/A 1.4491 in36.807 mm | Outer Ring Width (C) N/A 0.4688 in11.908 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 19800 lbf88300 N | Series N/A 19000 |
CAD
N/A
|
| 19145D / 19269 | Bore (d) N/A 1 7/16 in36.513 mm | O.D. (D) N/A 2.6875 in68.263 mm | Inner Ring Width (B) N/A 1.5000 in38.100 mm | Width (T) N/A 1.7737 in45.052 mm | Outer Ring Width (C) N/A 0.6311 in16.030 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 19800 lbf88300 N | Series N/A 19000 |
CAD
N/A
|