Tapered Roller Bearings - TDI (Tapered Double Inner) Imperial
Timken® Double-Row Tapered Roller Bearings with Double Inner Race (TDI)
These bearings have one-piece double inner race and two single outer races and are typically supplied complete with an outer race spacer as a pre-set assembly. They can be used at fixed positions on rotation shaft applications or float positions for rotating housing applications on the stationary shaft.
Clear
Filter
Bore (d) (in)
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Width (T) (in)
Width (T) (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Series
Part Number |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Inner Ring Width (B) |
Width (T) |
Outer Ring Width (C) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Series |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93800DGW / 93125V | Bore (d) N/A 8 in203.2 mm | O.D. (D) N/A 12.5000 in317.500 mm | Inner Ring Width (B) N/A 4.8750 in123.825 mm | Width (T) N/A 4.8749 in123.822 mm | Outer Ring Width (C) N/A 1.8125 in46.038 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 286000 lbf1270000 N | Series N/A 93000 |
CAD
N/A
|
| 93800DGW / 93125 | Bore (d) N/A 8 in203.2 mm | O.D. (D) N/A 12.5000 in317.500 mm | Inner Ring Width (B) N/A 4.8750 in123.825 mm | Width (T) N/A 4.8749 in123.822 mm | Outer Ring Width (C) N/A 1.8125 in46.038 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 286000 lbf1270000 N | Series N/A 93000 |
CAD
N/A
|
| 93801D / 93126 | Bore (d) N/A 8 in203.2 mm | O.D. (D) N/A 12.5000 in317.500 mm | Inner Ring Width (B) N/A 5.2500 in133.350 mm | Width (T) N/A 5.6249 in142.872 mm | Outer Ring Width (C) N/A 2 in50.8 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 286000 lbf1270000 N | Series N/A 93000 |
CAD
N/A
|
| 93801D-902A6 | Bore (d) N/A 8 in203.2 mm | O.D. (D) N/A 12.5000 in317.500 mm | Inner Ring Width (B) N/A 5.2500 in133.350 mm | Width (T) N/A 5.2499 in133.347 mm | Outer Ring Width (C) N/A 1.8125 in46.038 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 286000 lbf1270000 N | Series N/A 93000 |
CAD
N/A
|
| 93801D / 93125V | Bore (d) N/A 8 in203.2 mm | O.D. (D) N/A 12.5000 in317.500 mm | Inner Ring Width (B) N/A 5.2500 in133.350 mm | Width (T) N/A 5.2499 in133.347 mm | Outer Ring Width (C) N/A 1.8125 in46.038 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 286000 lbf1270000 N | Series N/A 93000 |
CAD
N/A
|
| EE132081D-90045 | Bore (d) N/A 8 in203.2 mm | O.D. (D) N/A 12.5000 in317.500 mm | Inner Ring Width (B) N/A 3.7500 in95.250 mm | Width (T) N/A 3.75 in95.25 mm | Outer Ring Width (C) N/A 1.375 in34.925 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 207000 lbf919000 N | Series N/A 132000 |
CAD
N/A
|
| EE132081D / 132127 | Bore (d) N/A 8 in203.2 mm | O.D. (D) N/A 12.5625 in319.088 mm | Inner Ring Width (B) N/A 3.7500 in95.250 mm | Width (T) N/A 3.75 in95.25 mm | Outer Ring Width (C) N/A 1.375 in34.925 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 207000 lbf919000 N | Series N/A 132000 |
CAD
N/A
|
| 93800D / J93129A | Bore (d) N/A 8 in203.2 mm | O.D. (D) N/A 12.5984 in319.999 mm | Inner Ring Width (B) N/A 4.8750 in123.825 mm | Width (T) N/A 4.8749 in123.822 mm | Outer Ring Width (C) N/A 1.8125 in46.038 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 286000 lbf1270000 N | Series N/A 93000 |
CAD
N/A
|
| 93800DGW / J93129A | Bore (d) N/A 8 in203.2 mm | O.D. (D) N/A 12.5984 in319.999 mm | Inner Ring Width (B) N/A 4.8750 in123.825 mm | Width (T) N/A 4.8749 in123.822 mm | Outer Ring Width (C) N/A 1.8125 in46.038 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 286000 lbf1270000 N | Series N/A 93000 |
CAD
N/A
|
| 93801D / J93129A | Bore (d) N/A 8 in203.2 mm | O.D. (D) N/A 12.5984 in319.999 mm | Inner Ring Width (B) N/A 5.2500 in133.350 mm | Width (T) N/A 5.2499 in133.347 mm | Outer Ring Width (C) N/A 1.8125 in46.038 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 286000 lbf1270000 N | Series N/A 93000 |
CAD
N/A
|
| 93800D / 93134 | Bore (d) N/A 8 in203.2 mm | O.D. (D) N/A 13.4132 in340.695 mm | Inner Ring Width (B) N/A 4.8750 in123.825 mm | Width (T) N/A 5.4749 in139.062 mm | Outer Ring Width (C) N/A 2.1125 in53.658 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 286000 lbf1270000 N | Series N/A 93000 |
CAD
N/A
|
| 93800DGW / 93134 | Bore (d) N/A 8 in203.2 mm | O.D. (D) N/A 13.4132 in340.695 mm | Inner Ring Width (B) N/A 4.8750 in123.825 mm | Width (T) N/A 5.4749 in139.062 mm | Outer Ring Width (C) N/A 2.1125 in53.658 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 286000 lbf1270000 N | Series N/A 93000 |
CAD
N/A
|
| 93801D / 93134 | Bore (d) N/A 8 in203.2 mm | O.D. (D) N/A 13.4132 in340.695 mm | Inner Ring Width (B) N/A 5.2500 in133.350 mm | Width (T) N/A 5.8499 in148.587 mm | Outer Ring Width (C) N/A 2.1125 in53.658 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 286000 lbf1270000 N | Series N/A 93000 |
CAD
N/A
|
| EE420800D / 421417 | Bore (d) N/A 8 in203.2 mm | O.D. (D) N/A 14.1732 in359.999 mm | Inner Ring Width (B) N/A 6.0000 in152.400 mm | Width (T) N/A 6.2499 in158.747 mm | Outer Ring Width (C) N/A 2.5 in63.5 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 432000 lbf1920000 N | Series N/A 420000 |
CAD
N/A
|
| EE420800D-902A3 | Bore (d) N/A 8 in203.2 mm | O.D. (D) N/A 14.3720 in365.049 mm | Inner Ring Width (B) N/A 6.0000 in152.400 mm | Width (T) N/A 6.2499 in158.747 mm | Outer Ring Width (C) N/A 2.5 in63.5 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 432000 lbf1920000 N | Series N/A 420000 |
CAD
N/A
|
| 8976D / 8920 | Bore (d) N/A 8.0060 in203.352 mm | O.D. (D) N/A 11.7500 in298.450 mm | Inner Ring Width (B) N/A 3.2188 in81.758 mm | Width (T) N/A 3.2187 in81.755 mm | Outer Ring Width (C) N/A 1.2500 in31.750 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 168000 lbf746000 N | Series N/A 8900 |
CAD
N/A
|
| 67985D / 67919 | Bore (d) N/A 8.1250 in206.375 mm | O.D. (D) N/A 11.0000 in279.400 mm | Inner Ring Width (B) N/A 3.4375 in87.313 mm | Width (T) N/A 3.4375 in87.313 mm | Outer Ring Width (C) N/A 1.4375 in36.513 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 166000 lbf738000 N | Series N/A 67900 |
CAD
N/A
|
| 67985D-90059 | Bore (d) N/A 8.1250 in206.375 mm | O.D. (D) N/A 11.1250 in282.575 mm | Inner Ring Width (B) N/A 3.4375 in87.313 mm | Width (T) N/A 3.4375 in87.313 mm | Outer Ring Width (C) N/A 1.4375 in36.513 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 166000 lbf738000 N | Series N/A 67900 |
CAD
N/A
|
| H242649D-902A7 | Bore (d) N/A 8.1250 in206.375 mm | O.D. (D) N/A 13.2500 in336.550 mm | Inner Ring Width (B) N/A 7.25 in184.15 mm | Width (T) N/A 7.125 in180.975 mm | Outer Ring Width (C) N/A 3.0625 in77.788 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 530000 lbf2360000 N | Series N/A H242600 |
CAD
N/A
|
| H242649D-902B4 | Bore (d) N/A 8.1250 in206.375 mm | O.D. (D) N/A 13.2500 in336.550 mm | Inner Ring Width (B) N/A 7.25 in184.15 mm | Width (T) N/A 7.125 in180.975 mm | Outer Ring Width (C) N/A 3.0625 in77.788 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 530000 lbf2360000 N | Series N/A H242600 |
CAD
N/A
|
| H242649D-902B5 | Bore (d) N/A 8.1250 in206.375 mm | O.D. (D) N/A 13.2500 in336.550 mm | Inner Ring Width (B) N/A 7.25 in184.15 mm | Width (T) N/A 7.125 in180.975 mm | Outer Ring Width (C) N/A 3.0625 in77.788 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 530000 lbf2360000 N | Series N/A H242600 |
CAD
N/A
|
| LM742749DW / LM742710 | Bore (d) N/A 8.5000 in215.900 mm | O.D. (D) N/A 11.2500 in285.750 mm | Inner Ring Width (B) N/A 3.3750 in85.725 mm | Width (T) N/A 3.3749 in85.722 mm | Outer Ring Width (C) N/A 1.375 in34.925 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 168000 lbf748000 N | Series N/A LM742700 |
CAD
N/A
|
| LM742749DW / LM742714 | Bore (d) N/A 8.5000 in215.900 mm | O.D. (D) N/A 11.3750 in288.925 mm | Inner Ring Width (B) N/A 3.3750 in85.725 mm | Width (T) N/A 3.3749 in85.722 mm | Outer Ring Width (C) N/A 1.375 in34.925 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 168000 lbf748000 N | Series N/A LM742700 |
CAD
N/A
|
| 96851DW / 96140 | Bore (d) N/A 8.5000 in215.900 mm | O.D. (D) N/A 14.000 in355.6 mm | Inner Ring Width (B) N/A 5.125 in130.175 mm | Width (T) N/A 4.9999 in126.997 mm | Outer Ring Width (C) N/A 1.875 in47.625 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 297000 lbf1320000 N | Series N/A 96000 |
CAD
N/A
|
| H244849D-90020 | Bore (d) N/A 8.625 in219.075 mm | O.D. (D) N/A 14.1250 in358.775 mm | Inner Ring Width (B) N/A 7.875 in200.025 mm | Width (T) N/A 7.7499 in196.847 mm | Outer Ring Width (C) N/A 3.375 in85.725 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 566000 lbf2520000 N | Series N/A H244800 |
CAD
N/A
|