Tapered Roller Bearings - TDI (Tapered Double Inner) Imperial
Timken® Double-Row Tapered Roller Bearings with Double Inner Race (TDI)
These bearings have one-piece double inner race and two single outer races and are typically supplied complete with an outer race spacer as a pre-set assembly. They can be used at fixed positions on rotation shaft applications or float positions for rotating housing applications on the stationary shaft.
Clear
Filter
Bore (d) (in)
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Width (T) (in)
Width (T) (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Series
Part Number |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Inner Ring Width (B) |
Width (T) |
Outer Ring Width (C) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Series |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EE291200D / 291750 | Bore (d) N/A 12 in304.8 mm | O.D. (D) N/A 17.5 in444.5 mm | Inner Ring Width (B) N/A 4.2500 in107.950 mm | Width (T) N/A 4.3749 in111.122 mm | Outer Ring Width (C) N/A 1.5625 in39.688 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 347000 lbf1540000 N | Series N/A 290000 |
CAD
N/A
|
| EE291200D / 291749 | Bore (d) N/A 12 in304.8 mm | O.D. (D) N/A 17.5 in444.5 mm | Inner Ring Width (B) N/A 4.2500 in107.950 mm | Width (T) N/A 4.3749 in111.122 mm | Outer Ring Width (C) N/A 1.5625 in39.688 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 347000 lbf1540000 N | Series N/A 290000 |
CAD
N/A
|
| EE291202D / 291749 | Bore (d) N/A 12 in304.8 mm | O.D. (D) N/A 17.5 in444.5 mm | Inner Ring Width (B) N/A 4.6250 in117.475 mm | Width (T) N/A 4.3749 in111.122 mm | Outer Ring Width (C) N/A 1.5625 in39.688 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 347000 lbf1540000 N | Series N/A 290000 |
CAD
N/A
|
| EE291202D / 291750 | Bore (d) N/A 12 in304.8 mm | O.D. (D) N/A 17.5 in444.5 mm | Inner Ring Width (B) N/A 4.6250 in117.475 mm | Width (T) N/A 4.3749 in111.122 mm | Outer Ring Width (C) N/A 1.5625 in39.688 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 347000 lbf1540000 N | Series N/A 290000 |
CAD
N/A
|
| EE941207D / 941950 | Bore (d) N/A 12 in304.8 mm | O.D. (D) N/A 19.5000 in495.300 mm | Inner Ring Width (B) N/A 5.5625 in141.288 mm | Width (T) N/A 5.4312 in137.952 mm | Outer Ring Width (C) N/A 2.1250 in53.975 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 607000 lbf2700000 N | Series N/A 940000 |
CAD
N/A
|
| EE790119D / 790221 | Bore (d) N/A 12 in304.8 mm | O.D. (D) N/A 22.0000 in558.800 mm | Inner Ring Width (B) N/A 11.2500 in285.750 mm | Width (T) N/A 11.2500 in285.750 mm | Outer Ring Width (C) N/A 3.875 in98.425 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1210000 lbf5390000 N | Series N/A 790000 |
CAD
N/A
|
| M257248DGW / M257210 | Bore (d) N/A 12.0040 in304.902 mm | O.D. (D) N/A 16.2460 in412.648 mm | Inner Ring Width (B) N/A 5.0625 in128.588 mm | Width (T) N/A 5.0624 in128.585 mm | Outer Ring Width (C) N/A 2.1250 in53.975 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 437000 lbf1940000 N | Series N/A M257200 |
CAD
N/A
|
| EE129123D / 129174 | Bore (d) N/A 12.0079 in305.001 mm | O.D. (D) N/A 17.3208 in439.948 mm | Inner Ring Width (B) N/A 5.3125 in134.938 mm | Width (T) N/A 5.2499 in133.347 mm | Outer Ring Width (C) N/A 2.1250 in53.975 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 351000 lbf1560000 N | Series N/A 129000 |
CAD
N/A
|
| HM959739DW / HM959710 | Bore (d) N/A 12.0092 in305.034 mm | O.D. (D) N/A 19.6830 in499.948 mm | Inner Ring Width (B) N/A 7.875 in200.025 mm | Width (T) N/A 7.1249 in180.972 mm | Outer Ring Width (C) N/A 2.5 in63.5 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 532000 lbf2370000 N | Series N/A HM959700 |
CAD
N/A
|
| LM258648DGW / LM258610 | Bore (d) N/A 12.5000 in317.500 mm | O.D. (D) N/A 16.6250 in422.275 mm | Inner Ring Width (B) N/A 5.0625 in128.588 mm | Width (T) N/A 5.0625 in128.588 mm | Outer Ring Width (C) N/A 2.1250 in53.975 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 386000 lbf1720000 N | Series N/A LM258600 |
CAD
N/A
|
| LM258649D-90029 | Bore (d) N/A 12.5000 in317.500 mm | O.D. (D) N/A 16.6250 in422.275 mm | Inner Ring Width (B) N/A 5.0625 in128.588 mm | Width (T) N/A 5.0625 in128.588 mm | Outer Ring Width (C) N/A 2.1250 in53.975 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 386000 lbf1720000 N | Series N/A LM258600 |
CAD
N/A
|
| HM259047DW / HM259010 | Bore (d) N/A 12.5000 in317.500 mm | O.D. (D) N/A 17.6250 in447.675 mm | Inner Ring Width (B) N/A 6.25 in158.75 mm | Width (T) N/A 6.2499 in158.747 mm | Outer Ring Width (C) N/A 2.6875 in68.263 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 605000 lbf2690000 N | Series N/A HM259000 |
CAD
N/A
|
| HM259049D-90069 | Bore (d) N/A 12.5000 in317.500 mm | O.D. (D) N/A 17.6250 in447.675 mm | Inner Ring Width (B) N/A 6.25 in158.75 mm | Width (T) N/A 6.2499 in158.747 mm | Outer Ring Width (C) N/A 2.6875 in68.263 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 656000 lbf2920000 N | Series N/A HM259000 |
CAD
N/A
|
| HM259049DH / HM259010 | Bore (d) N/A 12.5000 in317.500 mm | O.D. (D) N/A 17.6250 in447.675 mm | Inner Ring Width (B) N/A 6.25 in158.75 mm | Width (T) N/A 6.2499 in158.747 mm | Outer Ring Width (C) N/A 2.6875 in68.263 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 656000 lbf2920000 N | Series N/A HM259000 |
CAD
N/A
|
| HM259049DV / HM259010 | Bore (d) N/A 12.5000 in317.500 mm | O.D. (D) N/A 17.6250 in447.675 mm | Inner Ring Width (B) N/A 6.25 in158.75 mm | Width (T) N/A 6.2499 in158.747 mm | Outer Ring Width (C) N/A 2.6875 in68.263 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 656000 lbf2920000 N | Series N/A HM259000 |
CAD
N/A
|
| HM259049D-90027 | Bore (d) N/A 12.5000 in317.500 mm | O.D. (D) N/A 17.6250 in447.675 mm | Inner Ring Width (B) N/A 6.25 in158.75 mm | Width (T) N/A 6.2499 in158.747 mm | Outer Ring Width (C) N/A 2.6875 in68.263 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 656000 lbf2920000 N | Series N/A HM259000 |
CAD
N/A
|
| EE526131D / 526190 | Bore (d) N/A 13.0000 in330.200 mm | O.D. (D) N/A 19.0000 in482.600 mm | Inner Ring Width (B) N/A 5.8125 in147.638 mm | Width (T) N/A 6 in152.4 mm | Outer Ring Width (C) N/A 2.375 in60.325 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 489000 lbf2180000 N | Series N/A 526000 |
CAD
N/A
|
| EE138131D-90018 | Bore (d) N/A 13.0040 in330.302 mm | O.D. (D) N/A 17.2450 in438.023 mm | Inner Ring Width (B) N/A 4.5000 in114.300 mm | Width (T) N/A 4.75 in120.65 mm | Outer Ring Width (C) N/A 1.875 in47.625 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 287000 lbf1280000 N | Series N/A 138000 |
CAD
N/A
|
| LM761648DW / LM761610 | Bore (d) N/A 13 7/16 in341.313 mm | O.D. (D) N/A 17.9960 in457.098 mm | Inner Ring Width (B) N/A 4.8125 in122.238 mm | Width (T) N/A 4.8124 in122.235 mm | Outer Ring Width (C) N/A 1.9375 in49.213 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 358000 lbf1590000 N | Series N/A LM761600 |
CAD
N/A
|
| LM761649DGW / LM761610 | Bore (d) N/A 13.5060 in343.052 mm | O.D. (D) N/A 17.9960 in457.098 mm | Inner Ring Width (B) N/A 4.8125 in122.238 mm | Width (T) N/A 4.8124 in122.235 mm | Outer Ring Width (C) N/A 1.9375 in49.213 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 411000 lbf1830000 N | Series N/A LM761600 |
CAD
N/A
|
| LM761649DWH / LM761610 | Bore (d) N/A 13.5060 in343.052 mm | O.D. (D) N/A 17.9960 in457.098 mm | Inner Ring Width (B) N/A 4.8125 in122.238 mm | Width (T) N/A 4.8124 in122.235 mm | Outer Ring Width (C) N/A 1.9375 in49.213 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 411000 lbf1830000 N | Series N/A LM761600 |
CAD
N/A
|
| EE161362D / 161850 | Bore (d) N/A 13.6250 in346.075 mm | O.D. (D) N/A 18.5000 in469.900 mm | Inner Ring Width (B) N/A 3.7500 in95.250 mm | Width (T) N/A 4.1249 in104.772 mm | Outer Ring Width (C) N/A 1.5 in38.1 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 214000 lbf954000 N | Series N/A 160000 |
CAD
N/A
|
| EE161362D / 161900 | Bore (d) N/A 13.6250 in346.075 mm | O.D. (D) N/A 19.0000 in482.600 mm | Inner Ring Width (B) N/A 3.7500 in95.250 mm | Width (T) N/A 4.1249 in104.772 mm | Outer Ring Width (C) N/A 1.5 in38.1 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 214000 lbf954000 N | Series N/A 160000 |
CAD
N/A
|
| EE161362D / 161925 | Bore (d) N/A 13.6250 in346.075 mm | O.D. (D) N/A 19.2500 in488.950 mm | Inner Ring Width (B) N/A 3.7500 in95.250 mm | Width (T) N/A 4.1249 in104.772 mm | Outer Ring Width (C) N/A 1.5 in38.1 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 214000 lbf954000 N | Series N/A 160000 |
CAD
N/A
|
| HM262749D-90040 | Bore (d) N/A 13.6250 in346.075 mm | O.D. (D) N/A 19.2500 in488.950 mm | Inner Ring Width (B) N/A 6.8750 in174.625 mm | Width (T) N/A 6.875 in174.625 mm | Outer Ring Width (C) N/A 2.9375 in74.613 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 676000 lbf3010000 N | Series N/A HM262700 |
CAD
N/A
|