Tapered Roller Bearings - TDI (Tapered Double Inner) Imperial
Timken® Double-Row Tapered Roller Bearings with Double Inner Race (TDI)
These bearings have one-piece double inner race and two single outer races and are typically supplied complete with an outer race spacer as a pre-set assembly. They can be used at fixed positions on rotation shaft applications or float positions for rotating housing applications on the stationary shaft.
Clear
Filter
Bore (d) (in)
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Width (T) (in)
Width (T) (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Series
Part Number |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Inner Ring Width (B) |
Width (T) |
Outer Ring Width (C) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Series |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM767745D-902A4 | Bore (d) N/A 15.5 in393.7 mm | O.D. (D) N/A 21.5000 in546.100 mm | Inner Ring Width (B) N/A 5.4375 in138.113 mm | Width (T) N/A 5.4374 in138.11 mm | Outer Ring Width (C) N/A 2.1250 in53.975 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 513000 lbf2280000 N | Series N/A LM767700 |
CAD
N/A
|
| EE234157D / 234220 | Bore (d) N/A 15.5 in393.7 mm | O.D. (D) N/A 22.0000 in558.800 mm | Inner Ring Width (B) N/A 4.7500 in120.650 mm | Width (T) N/A 4.6874 in119.060 mm | Outer Ring Width (C) N/A 1.7500 in44.450 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 425000 lbf1890000 N | Series N/A 234000 |
CAD
N/A
|
| EE234161D / 234215W | Bore (d) N/A 16.0000 in406.400 mm | O.D. (D) N/A 21.5000 in546.100 mm | Inner Ring Width (B) N/A 4.7500 in120.650 mm | Width (T) N/A 5.5624 in141.285 mm | Outer Ring Width (C) N/A 2.1875 in55.563 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 425000 lbf1890000 N | Series N/A 234000 |
CAD
N/A
|
| LM767749DGW / LM767710 | Bore (d) N/A 16.0000 in406.400 mm | O.D. (D) N/A 21.5000 in546.100 mm | Inner Ring Width (B) N/A 5.4375 in138.113 mm | Width (T) N/A 5.4374 in138.11 mm | Outer Ring Width (C) N/A 2.1250 in53.975 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 513000 lbf2280000 N | Series N/A LM767700 |
CAD
N/A
|
| M667944DW / M667911 | Bore (d) N/A 16.0000 in406.400 mm | O.D. (D) N/A 21.5000 in546.100 mm | Inner Ring Width (B) N/A 6.3750 in161.925 mm | Width (T) N/A 6.3749 in161.922 mm | Outer Ring Width (C) N/A 2.6875 in68.263 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 731000 lbf3250000 N | Series N/A M667900 |
CAD
N/A
|
| M667944DW / M667910 | Bore (d) N/A 16.0000 in406.400 mm | O.D. (D) N/A 21.5000 in546.100 mm | Inner Ring Width (B) N/A 6.3750 in161.925 mm | Width (T) N/A 6.3749 in161.922 mm | Outer Ring Width (C) N/A 2.625 in66.675 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 731000 lbf3250000 N | Series N/A M667900 |
CAD
N/A
|
| EE234161D / 234220 | Bore (d) N/A 16.0000 in406.400 mm | O.D. (D) N/A 22.0000 in558.800 mm | Inner Ring Width (B) N/A 4.7500 in120.650 mm | Width (T) N/A 4.6874 in119.060 mm | Outer Ring Width (C) N/A 1.7500 in44.450 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 425000 lbf1890000 N | Series N/A 234000 |
CAD
N/A
|
| EE833161XD / 833232 | Bore (d) N/A 16.0000 in406.400 mm | O.D. (D) N/A 23.2500 in590.550 mm | Inner Ring Width (B) N/A 7.6250 in193.675 mm | Width (T) N/A 7.6249 in193.672 mm | Outer Ring Width (C) N/A 3.1875 in80.963 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 903000 lbf4020000 N | Series N/A 833000 |
CAD
N/A
|
| M667946DW / M667910 | Bore (d) N/A 16.1250 in409.575 mm | O.D. (D) N/A 21.5000 in546.100 mm | Inner Ring Width (B) N/A 6.3750 in161.925 mm | Width (T) N/A 6.3749 in161.922 mm | Outer Ring Width (C) N/A 2.625 in66.675 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 731000 lbf3250000 N | Series N/A M667900 |
CAD
N/A
|
| M667946DW / M667911 | Bore (d) N/A 16.1250 in409.575 mm | O.D. (D) N/A 21.5000 in546.100 mm | Inner Ring Width (B) N/A 6.3750 in161.925 mm | Width (T) N/A 6.3749 in161.922 mm | Outer Ring Width (C) N/A 2.6875 in68.263 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 731000 lbf3250000 N | Series N/A M667900 |
CAD
N/A
|
| M667947ADW / M667910 | Bore (d) N/A 16.1250 in409.575 mm | O.D. (D) N/A 21.5000 in546.100 mm | Inner Ring Width (B) N/A 6.3750 in161.925 mm | Width (T) N/A 6.3749 in161.922 mm | Outer Ring Width (C) N/A 2.625 in66.675 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 661000 lbf2940000 N | Series N/A M667900 |
CAD
N/A
|
| M667947DGW / M667910 | Bore (d) N/A 16.1250 in409.575 mm | O.D. (D) N/A 21.5000 in546.100 mm | Inner Ring Width (B) N/A 6.3750 in161.925 mm | Width (T) N/A 6.3749 in161.922 mm | Outer Ring Width (C) N/A 2.625 in66.675 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 661000 lbf2940000 N | Series N/A M667900 |
CAD
N/A
|
| M667947DW / M667910 | Bore (d) N/A 16.1250 in409.575 mm | O.D. (D) N/A 21.5000 in546.100 mm | Inner Ring Width (B) N/A 6.3750 in161.925 mm | Width (T) N/A 6.3749 in161.922 mm | Outer Ring Width (C) N/A 2.625 in66.675 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 661000 lbf2940000 N | Series N/A M667900 |
CAD
N/A
|
| M667947DW / M667911 | Bore (d) N/A 16.1250 in409.575 mm | O.D. (D) N/A 21.5000 in546.100 mm | Inner Ring Width (B) N/A 6.3750 in161.925 mm | Width (T) N/A 6.3749 in161.922 mm | Outer Ring Width (C) N/A 2.6875 in68.263 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 661000 lbf2940000 N | Series N/A M667900 |
CAD
N/A
|
| M667949D / M667911 | Bore (d) N/A 16.1250 in409.575 mm | O.D. (D) N/A 21.5000 in546.100 mm | Inner Ring Width (B) N/A 6.3750 in161.925 mm | Width (T) N/A 6.3749 in161.922 mm | Outer Ring Width (C) N/A 2.6875 in68.263 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 731000 lbf3250000 N | Series N/A M667900 |
CAD
N/A
|
| M667949D / M667910 | Bore (d) N/A 16.1250 in409.575 mm | O.D. (D) N/A 21.5000 in546.100 mm | Inner Ring Width (B) N/A 6.3750 in161.925 mm | Width (T) N/A 6.3749 in161.922 mm | Outer Ring Width (C) N/A 2.625 in66.675 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 731000 lbf3250000 N | Series N/A M667900 |
CAD
N/A
|
| M667949DXX / M667910 | Bore (d) N/A 16.1250 in409.575 mm | O.D. (D) N/A 21.5000 in546.100 mm | Inner Ring Width (B) N/A 6.3750 in161.925 mm | Width (T) N/A 6.3749 in161.922 mm | Outer Ring Width (C) N/A 2.625 in66.675 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 731000 lbf3250000 N | Series N/A M667900 |
CAD
N/A
|
| M667949DXX / M667911 | Bore (d) N/A 16.1250 in409.575 mm | O.D. (D) N/A 21.5000 in546.100 mm | Inner Ring Width (B) N/A 6.3750 in161.925 mm | Width (T) N/A 6.3749 in161.922 mm | Outer Ring Width (C) N/A 2.6875 in68.263 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 731000 lbf3250000 N | Series N/A M667900 |
CAD
N/A
|
| M270749D-902D1 | Bore (d) N/A 17.6250 in447.675 mm | O.D. (D) N/A 25.0000 in635.000 mm | Inner Ring Width (B) N/A 8.8125 in223.838 mm | Width (T) N/A 8.8125 in223.838 mm | Outer Ring Width (C) N/A 3.7500 in95.250 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1280000 lbf5700000 N | Series N/A M270700 |
CAD
N/A
|
| M270749XDGW / M270710 | Bore (d) N/A 17.6250 in447.675 mm | O.D. (D) N/A 25.0000 in635.000 mm | Inner Ring Width (B) N/A 8.8125 in223.838 mm | Width (T) N/A 8.8125 in223.838 mm | Outer Ring Width (C) N/A 3.7500 in95.250 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1210000 lbf5370000 N | Series N/A M270700 |
CAD
N/A
|
| M272749DGW / M272710 | Bore (d) N/A 18.8750 in479.425 mm | O.D. (D) N/A 26.7500 in679.450 mm | Inner Ring Width (B) N/A 9.3750 in238.125 mm | Width (T) N/A 9.3749 in238.122 mm | Outer Ring Width (C) N/A 4 in101.6 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1460000 lbf6500000 N | Series N/A M272700 |
CAD
N/A
|
| EE243193D / 243250 | Bore (d) N/A 19.2530 in489.026 mm | O.D. (D) N/A 24.9950 in634.873 mm | Inner Ring Width (B) N/A 6.0000 in152.400 mm | Width (T) N/A 6 in152.4 mm | Outer Ring Width (C) N/A 2.5 in63.5 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 574000 lbf2560000 N | Series N/A 243000 |
CAD
N/A
|
| LM772749DW / LM772710 | Bore (d) N/A 19.2530 in489.026 mm | O.D. (D) N/A 24.9950 in634.873 mm | Inner Ring Width (B) N/A 6.0625 in153.988 mm | Width (T) N/A 6.0625 in153.988 mm | Outer Ring Width (C) N/A 2.4375 in61.913 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 728000 lbf3240000 N | Series N/A LM772700 |
CAD
N/A
|
| LM278848D-902A2 | Bore (d) N/A 23.0625 in585.788 mm | O.D. (D) N/A 30.3750 in771.525 mm | Inner Ring Width (B) N/A 9.0625 in230.188 mm | Width (T) N/A 9.0624 in230.185 mm | Outer Ring Width (C) N/A 3.8125 in96.838 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1290000 lbf5730000 N | Series N/A LM278800 |
CAD
N/A
|
| L281149D / L281110 | Bore (d) N/A 26.0000 in660.400 mm | O.D. (D) N/A 32.0000 in812.8 mm | Inner Ring Width (B) N/A 6.9375 in176.213 mm | Width (T) N/A 6.9375 in176.213 mm | Outer Ring Width (C) N/A 2.875 in73.025 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1070000 lbf4760000 N | Series N/A L281100 |
CAD
N/A
|