Tapered Roller Bearings - TDI (Tapered Double Inner) Imperial
Timken® Double-Row Tapered Roller Bearings with Double Inner Race (TDI)
These bearings have one-piece double inner race and two single outer races and are typically supplied complete with an outer race spacer as a pre-set assembly. They can be used at fixed positions on rotation shaft applications or float positions for rotating housing applications on the stationary shaft.
Clear
Filter
Bore (d) (in)
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Width (T) (in)
Width (T) (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Series
Part Number |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Inner Ring Width (B) |
Width (T) |
Outer Ring Width (C) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Series |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 392DW / 394 | Bore (d) N/A 2 7/16 in61.913 mm | O.D. (D) N/A 4.3307 in110 mm | Inner Ring Width (B) N/A 2.8750 in73.025 mm | Width (T) N/A 2.1869 in55.547 mm | Outer Ring Width (C) N/A 0.8661 in21.999 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 36600 lbf163000 N | Series N/A 395 |
CAD
N/A
|
| 399D-90330 | Bore (d) N/A 2 7/16 in61.913 mm | O.D. (D) N/A 4.3307 in110 mm | Inner Ring Width (B) N/A 2.187 in55.55 mm | Width (T) N/A 2.1869 in55.547 mm | Outer Ring Width (C) N/A 0.7411 in18.824 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 38700 lbf172000 N | Series N/A 395 |
CAD
N/A
|
| 399D / 394ARB | Bore (d) N/A 2 7/16 in61.913 mm | O.D. (D) N/A 4.3307 in110 mm | Inner Ring Width (B) N/A 2.187 in55.55 mm | Width (T) N/A 2.1869 in55.547 mm | Outer Ring Width (C) N/A 0.7411 in18.824 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 38700 lbf172000 N | Series N/A 395 |
CAD
N/A
|
| 399D-90186 | Bore (d) N/A 2 7/16 in61.913 mm | O.D. (D) N/A 4.3307 in110 mm | Inner Ring Width (B) N/A 2.187 in55.55 mm | Width (T) N/A 2.1869 in55.547 mm | Outer Ring Width (C) N/A 0.7411 in18.824 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 38700 lbf172000 N | Series N/A 395 |
CAD
N/A
|
| 399D / 394 | Bore (d) N/A 2 7/16 in61.913 mm | O.D. (D) N/A 4.3307 in110 mm | Inner Ring Width (B) N/A 2.187 in55.55 mm | Width (T) N/A 2.1869 in55.547 mm | Outer Ring Width (C) N/A 0.8661 in21.999 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 38700 lbf172000 N | Series N/A 395 |
CAD
N/A
|
| 399D / 393 | Bore (d) N/A 2 7/16 in61.913 mm | O.D. (D) N/A 4.3307 in110 mm | Inner Ring Width (B) N/A 2.187 in55.55 mm | Width (T) N/A 2.5807 in65.550 mm | Outer Ring Width (C) N/A 1.063 in27 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 38700 lbf172000 N | Series N/A 395 |
CAD
N/A
|
| 399D-90270 | Bore (d) N/A 2 7/16 in61.913 mm | O.D. (D) N/A 4.3307 in110 mm | Inner Ring Width (B) N/A 2.187 in55.55 mm | Width (T) N/A 2.1869 in55.547 mm | Outer Ring Width (C) N/A 0.7411 in18.824 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 38700 lbf172000 N | Series N/A 395 |
CAD
N/A
|
| 392DW / 393AS | Bore (d) N/A 2 7/16 in61.913 mm | O.D. (D) N/A 4.3750 in111.125 mm | Inner Ring Width (B) N/A 2.8750 in73.025 mm | Width (T) N/A 2.1869 in55.547 mm | Outer Ring Width (C) N/A 0.7411 in18.824 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 36600 lbf163000 N | Series N/A 395 |
CAD
N/A
|
| 399D / 393AS | Bore (d) N/A 2 7/16 in61.913 mm | O.D. (D) N/A 4.3750 in111.125 mm | Inner Ring Width (B) N/A 2.187 in55.55 mm | Width (T) N/A 2.1869 in55.547 mm | Outer Ring Width (C) N/A 0.7411 in18.824 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 38700 lbf172000 N | Series N/A 395 |
CAD
N/A
|
| 392DW / 393A | Bore (d) N/A 2 7/16 in61.913 mm | O.D. (D) N/A 4.4375 in112.713 mm | Inner Ring Width (B) N/A 2.8750 in73.025 mm | Width (T) N/A 2.2047 in55.999 mm | Outer Ring Width (C) N/A 0.625 in15.875 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 36600 lbf163000 N | Series N/A 395 |
CAD
N/A
|
| 399D-99404 | Bore (d) N/A 2 7/16 in61.913 mm | O.D. (D) N/A 4.4375 in112.713 mm | Inner Ring Width (B) N/A 2.187 in55.55 mm | Width (T) N/A 2.2047 in55.999 mm | Outer Ring Width (C) N/A 0.625 in15.875 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 38700 lbf172000 N | Series N/A 395 |
CAD
N/A
|
| 392DW / 394CS | Bore (d) N/A 2 7/16 in61.913 mm | O.D. (D) N/A 4.4680 in113.487 mm | Inner Ring Width (B) N/A 2.8750 in73.025 mm | Width (T) N/A 2.1869 in55.547 mm | Outer Ring Width (C) N/A 0.7411 in18.824 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 36600 lbf163000 N | Series N/A 395 |
CAD
N/A
|
| 392DW / 393C | Bore (d) N/A 2 7/16 in61.913 mm | O.D. (D) N/A 4.4680 in113.487 mm | Inner Ring Width (B) N/A 2.8750 in73.025 mm | Width (T) N/A 2.3167 in58.844 mm | Outer Ring Width (C) N/A 0.8060 in20.472 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 36600 lbf163000 N | Series N/A 395 |
CAD
N/A
|
| 399D / 394CS | Bore (d) N/A 2 7/16 in61.913 mm | O.D. (D) N/A 4.4680 in113.487 mm | Inner Ring Width (B) N/A 2.187 in55.55 mm | Width (T) N/A 2.1869 in55.547 mm | Outer Ring Width (C) N/A 0.7411 in18.824 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 38700 lbf172000 N | Series N/A 395 |
CAD
N/A
|
| 399D / 393C | Bore (d) N/A 2 7/16 in61.913 mm | O.D. (D) N/A 4.4680 in113.487 mm | Inner Ring Width (B) N/A 2.187 in55.55 mm | Width (T) N/A 2.3167 in58.844 mm | Outer Ring Width (C) N/A 0.8060 in20.472 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 38700 lbf172000 N | Series N/A 395 |
CAD
N/A
|
| 399D / 393WE | Bore (d) N/A 2 7/16 in61.913 mm | O.D. (D) N/A 4.5900 in116.586 mm | Inner Ring Width (B) N/A 2.187 in55.55 mm | Width (T) N/A 3.0765 in78.143 mm | Outer Ring Width (C) N/A 1.1859 in30.122 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 38700 lbf172000 N | Series N/A 395 |
CAD
N/A
|
| 39585D / 39520XX | Bore (d) N/A 2 1/2 in63.500 mm | O.D. (D) N/A 4.4375 in112.713 mm | Inner Ring Width (B) N/A 2.3750 in60.325 mm | Width (T) N/A 2.375 in60.325 mm | Outer Ring Width (C) N/A 0.9375 in23.813 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 65300 lbf291000 N | Series N/A 39500 |
CAD
N/A
|
| 39585D / 39521 | Bore (d) N/A 2 1/2 in63.500 mm | O.D. (D) N/A 4.4375 in112.713 mm | Inner Ring Width (B) N/A 2.3750 in60.325 mm | Width (T) N/A 2.375 in60.325 mm | Outer Ring Width (C) N/A 0.9375 in23.813 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 65300 lbf291000 N | Series N/A 39500 |
CAD
N/A
|
| 39585D / 39522 | Bore (d) N/A 2 1/2 in63.500 mm | O.D. (D) N/A 4.4375 in112.713 mm | Inner Ring Width (B) N/A 2.3750 in60.325 mm | Width (T) N/A 2.875 in73.025 mm | Outer Ring Width (C) N/A 1.1875 in30.163 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 65300 lbf291000 N | Series N/A 39500 |
CAD
N/A
|
| 39585D / 39520P | Bore (d) N/A 2 1/2 in63.500 mm | O.D. (D) N/A 4.4375 in112.713 mm | Inner Ring Width (B) N/A 2.3750 in60.325 mm | Width (T) N/A 2.375 in60.325 mm | Outer Ring Width (C) N/A 0.9375 in23.813 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 65300 lbf291000 N | Series N/A 39500 |
CAD
N/A
|
| 39585D-90071 | Bore (d) N/A 2 1/2 in63.500 mm | O.D. (D) N/A 4.4375 in112.713 mm | Inner Ring Width (B) N/A 2.3750 in60.325 mm | Width (T) N/A 2.375 in60.325 mm | Outer Ring Width (C) N/A 0.9375 in23.813 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 65300 lbf291000 N | Series N/A 39500 |
CAD
N/A
|
| 39585D-90014 | Bore (d) N/A 2 1/2 in63.500 mm | O.D. (D) N/A 4.4375 in112.713 mm | Inner Ring Width (B) N/A 2.3750 in60.325 mm | Width (T) N/A 2.375 in60.325 mm | Outer Ring Width (C) N/A 0.9375 in23.813 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 65300 lbf291000 N | Series N/A 39500 |
CAD
N/A
|
| 39585D-90015 | Bore (d) N/A 2 1/2 in63.500 mm | O.D. (D) N/A 4.4375 in112.713 mm | Inner Ring Width (B) N/A 2.3750 in60.325 mm | Width (T) N/A 2.375 in60.325 mm | Outer Ring Width (C) N/A 0.9375 in23.813 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 65300 lbf291000 N | Series N/A 39500 |
CAD
N/A
|
| 39585D-90027 | Bore (d) N/A 2 1/2 in63.500 mm | O.D. (D) N/A 4.4375 in112.713 mm | Inner Ring Width (B) N/A 2.3750 in60.325 mm | Width (T) N/A 2.375 in60.325 mm | Outer Ring Width (C) N/A 0.9375 in23.813 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 65300 lbf291000 N | Series N/A 39500 |
CAD
N/A
|
| 39585D-90051 | Bore (d) N/A 2 1/2 in63.500 mm | O.D. (D) N/A 4.4375 in112.713 mm | Inner Ring Width (B) N/A 2.3750 in60.325 mm | Width (T) N/A 2.375 in60.325 mm | Outer Ring Width (C) N/A 0.9375 in23.813 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 65300 lbf291000 N | Series N/A 39500 |
CAD
N/A
|