Tapered Roller Bearings - TDI (Tapered Double Inner) Imperial
Timken® Double-Row Tapered Roller Bearings with Double Inner Race (TDI)
These bearings have one-piece double inner race and two single outer races and are typically supplied complete with an outer race spacer as a pre-set assembly. They can be used at fixed positions on rotation shaft applications or float positions for rotating housing applications on the stationary shaft.
Clear
Filter
Bore (d) (in)
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Width (T) (in)
Width (T) (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Series
Part Number |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Inner Ring Width (B) |
Width (T) |
Outer Ring Width (C) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Series |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 581D / 574 | Bore (d) N/A 3 3/16 in80.963 mm | O.D. (D) N/A 5.5115 in139.992 mm | Inner Ring Width (B) N/A 3.1549 in80.134 mm | Width (T) N/A 3.1875 in80.963 mm | Outer Ring Width (C) N/A 1.125 in28.575 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 80900 lbf360000 N | Series N/A 575 |
CAD
N/A
|
| 581D-90223 | Bore (d) N/A 3 3/16 in80.963 mm | O.D. (D) N/A 5.5115 in139.992 mm | Inner Ring Width (B) N/A 3.1549 in80.134 mm | Width (T) N/A 3.1875 in80.963 mm | Outer Ring Width (C) N/A 1.125 in28.575 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 80900 lbf360000 N | Series N/A 575 |
CAD
N/A
|
| 581D-90094 | Bore (d) N/A 3 3/16 in80.963 mm | O.D. (D) N/A 5.5115 in139.992 mm | Inner Ring Width (B) N/A 3.1549 in80.134 mm | Width (T) N/A 3.1875 in80.963 mm | Outer Ring Width (C) N/A 1.125 in28.575 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 80900 lbf360000 N | Series N/A 575 |
CAD
N/A
|
| 581D-902A5 | Bore (d) N/A 3 3/16 in80.963 mm | O.D. (D) N/A 5.5115 in139.992 mm | Inner Ring Width (B) N/A 3.1549 in80.134 mm | Width (T) N/A 3.1875 in80.963 mm | Outer Ring Width (C) N/A 1.125 in28.575 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 80900 lbf360000 N | Series N/A 575 |
CAD
N/A
|
| 581D-902A6 | Bore (d) N/A 3 3/16 in80.963 mm | O.D. (D) N/A 5.5115 in139.992 mm | Inner Ring Width (B) N/A 3.1549 in80.134 mm | Width (T) N/A 3.1875 in80.963 mm | Outer Ring Width (C) N/A 1.125 in28.575 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 80900 lbf360000 N | Series N/A 575 |
CAD
N/A
|
| 496D / 493X | Bore (d) N/A 3 3/16 in80.963 mm | O.D. (D) N/A 5.5118 in140 mm | Inner Ring Width (B) N/A 2.344 in59.538 mm | Width (T) N/A 2.375 in60.325 mm | Outer Ring Width (C) N/A 0.875 in22.225 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 60500 lbf269000 N | Series N/A 495 |
CAD
N/A
|
| 496D / 494A | Bore (d) N/A 3 3/16 in80.963 mm | O.D. (D) N/A 5.6875 in144.463 mm | Inner Ring Width (B) N/A 2.344 in59.538 mm | Width (T) N/A 2.375 in60.325 mm | Outer Ring Width (C) N/A 0.875 in22.225 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 60500 lbf269000 N | Series N/A 495 |
CAD
N/A
|
| L217845D / L217810 | Bore (d) N/A 3.3750 in85.725 mm | O.D. (D) N/A 4.8750 in123.825 mm | Inner Ring Width (B) N/A 1.75 in44.45 mm | Width (T) N/A 1.6250 in41.275 mm | Outer Ring Width (C) N/A 0.6563 in16.67 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 36300 lbf161000 N | Series N/A L217800 |
CAD
N/A
|
| L217845D / L217813 | Bore (d) N/A 3.3750 in85.725 mm | O.D. (D) N/A 5 in127 mm | Inner Ring Width (B) N/A 1.75 in44.45 mm | Width (T) N/A 1.6250 in41.275 mm | Outer Ring Width (C) N/A 0.7500 in19.050 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 36300 lbf161000 N | Series N/A L217800 |
CAD
N/A
|
| 767D / 752A | Bore (d) N/A 3 1/2 in88.9 mm | O.D. (D) N/A 6.2990 in159.995 mm | Inner Ring Width (B) N/A 4.2500 in107.950 mm | Width (T) N/A 3.9979 in101.547 mm | Outer Ring Width (C) N/A 1.5 in38.1 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 128000 lbf570000 N | Series N/A 755 |
CAD
N/A
|
| 767D-90171 | Bore (d) N/A 3 1/2 in88.9 mm | O.D. (D) N/A 6.3750 in161.925 mm | Inner Ring Width (B) N/A 4.2500 in107.950 mm | Width (T) N/A 3.9979 in101.547 mm | Outer Ring Width (C) N/A 1.5 in38.1 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 128000 lbf570000 N | Series N/A 755 |
CAD
N/A
|
| 767D / 752AA | Bore (d) N/A 3 1/2 in88.9 mm | O.D. (D) N/A 6.3750 in161.925 mm | Inner Ring Width (B) N/A 4.2500 in107.950 mm | Width (T) N/A 3.9979 in101.547 mm | Outer Ring Width (C) N/A 1.5 in38.1 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 128000 lbf570000 N | Series N/A 755 |
CAD
N/A
|
| 767D-90183 | Bore (d) N/A 3 1/2 in88.9 mm | O.D. (D) N/A 6.3750 in161.925 mm | Inner Ring Width (B) N/A 4.2500 in107.950 mm | Width (T) N/A 3.9979 in101.547 mm | Outer Ring Width (C) N/A 1.5 in38.1 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 128000 lbf570000 N | Series N/A 755 |
CAD
N/A
|
| 767D-902A3 | Bore (d) N/A 3 1/2 in88.9 mm | O.D. (D) N/A 6.3750 in161.925 mm | Inner Ring Width (B) N/A 4.2500 in107.950 mm | Width (T) N/A 3.9979 in101.547 mm | Outer Ring Width (C) N/A 1.5 in38.1 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 128000 lbf570000 N | Series N/A 755 |
CAD
N/A
|
| 767D-90058 | Bore (d) N/A 3 1/2 in88.9 mm | O.D. (D) N/A 6.3750 in161.925 mm | Inner Ring Width (B) N/A 4.2500 in107.950 mm | Width (T) N/A 3.9979 in101.547 mm | Outer Ring Width (C) N/A 1.5 in38.1 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 128000 lbf570000 N | Series N/A 755 |
CAD
N/A
|
| 767D-90186 | Bore (d) N/A 3 1/2 in88.9 mm | O.D. (D) N/A 6.3750 in161.925 mm | Inner Ring Width (B) N/A 4.2500 in107.950 mm | Width (T) N/A 3.9979 in101.547 mm | Outer Ring Width (C) N/A 1.5 in38.1 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 128000 lbf570000 N | Series N/A 755 |
CAD
N/A
|
| 767D-905A2 | Bore (d) N/A 3 1/2 in88.9 mm | O.D. (D) N/A 6.3750 in161.925 mm | Inner Ring Width (B) N/A 4.2500 in107.950 mm | Width (T) N/A 3.9979 in101.547 mm | Outer Ring Width (C) N/A 1.5 in38.1 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 128000 lbf570000 N | Series N/A 755 |
CAD
N/A
|
| 767D / 753 | Bore (d) N/A 3 1/2 in88.9 mm | O.D. (D) N/A 6.625 in168.275 mm | Inner Ring Width (B) N/A 4.2500 in107.950 mm | Width (T) N/A 3.9979 in101.547 mm | Outer Ring Width (C) N/A 1.5 in38.1 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 128000 lbf570000 N | Series N/A 755 |
CAD
N/A
|
| 42362D / 42585 | Bore (d) N/A 3.6250 in92.075 mm | O.D. (D) N/A 5.8437 in148.430 mm | Inner Ring Width (B) N/A 2.2812 in57.942 mm | Width (T) N/A 2.2499 in57.147 mm | Outer Ring Width (C) N/A 1.0000 in25.400 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 63800 lbf284000 N | Series N/A 42000 |
CAD
N/A
|
| 42362D-99403 | Bore (d) N/A 3.6250 in92.075 mm | O.D. (D) N/A 5.8437 in148.430 mm | Inner Ring Width (B) N/A 2.2812 in57.942 mm | Width (T) N/A 2.2499 in57.147 mm | Outer Ring Width (C) N/A 0.8438 in21.433 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 63800 lbf284000 N | Series N/A 42000 |
CAD
N/A
|
| 42362D / 42586 | Bore (d) N/A 3.6250 in92.075 mm | O.D. (D) N/A 5.8437 in148.430 mm | Inner Ring Width (B) N/A 2.2812 in57.942 mm | Width (T) N/A 2.7499 in69.847 mm | Outer Ring Width (C) N/A 1.2500 in31.750 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 63800 lbf284000 N | Series N/A 42000 |
CAD
N/A
|
| 42362D-90025 | Bore (d) N/A 3.6250 in92.075 mm | O.D. (D) N/A 5.8437 in148.430 mm | Inner Ring Width (B) N/A 2.2812 in57.942 mm | Width (T) N/A 2.2499 in57.147 mm | Outer Ring Width (C) N/A 0.8438 in21.433 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 63800 lbf284000 N | Series N/A 42000 |
CAD
N/A
|
| 42362D-90114 | Bore (d) N/A 3.6250 in92.075 mm | O.D. (D) N/A 5.8437 in148.430 mm | Inner Ring Width (B) N/A 2.2812 in57.942 mm | Width (T) N/A 2.2499 in57.147 mm | Outer Ring Width (C) N/A 0.8438 in21.433 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 63800 lbf284000 N | Series N/A 42000 |
CAD
N/A
|
| 42362D-90158 | Bore (d) N/A 3.6250 in92.075 mm | O.D. (D) N/A 5.8437 in148.430 mm | Inner Ring Width (B) N/A 2.2812 in57.942 mm | Width (T) N/A 2.2499 in57.147 mm | Outer Ring Width (C) N/A 0.8438 in21.433 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 63800 lbf284000 N | Series N/A 42000 |
CAD
N/A
|
| 42362D / 42587 | Bore (d) N/A 3.6250 in92.075 mm | O.D. (D) N/A 5.8750 in149.225 mm | Inner Ring Width (B) N/A 2.2812 in57.942 mm | Width (T) N/A 2.4999 in63.497 mm | Outer Ring Width (C) N/A 0.9688 in24.608 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 63800 lbf284000 N | Series N/A 42000 |
CAD
N/A
|