Tapered Roller Bearings - TDI (Tapered Double Inner) Imperial
Timken® Double-Row Tapered Roller Bearings with Double Inner Race (TDI)
These bearings have one-piece double inner race and two single outer races and are typically supplied complete with an outer race spacer as a pre-set assembly. They can be used at fixed positions on rotation shaft applications or float positions for rotating housing applications on the stationary shaft.
Clear
Filter
Bore (d) (in)
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Width (T) (in)
Width (T) (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Series
Part Number |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Inner Ring Width (B) |
Width (T) |
Outer Ring Width (C) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Series |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67388D / 67320 | Bore (d) N/A 5 in127 mm | O.D. (D) N/A 8 in203.2 mm | Inner Ring Width (B) N/A 3.6250 in92.075 mm | Width (T) N/A 3.625 in92.075 mm | Outer Ring Width (C) N/A 1.5 in38.1 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 144000 lbf640000 N | Series N/A 67300 |
CAD
N/A
|
| 97500D / 97900 | Bore (d) N/A 5 in127 mm | O.D. (D) N/A 9.0000 in228.600 mm | Inner Ring Width (B) N/A 5.9545 in151.244 mm | Width (T) N/A 6.3125 in160.338 mm | Outer Ring Width (C) N/A 1.5 in38.1 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 147000 lbf655000 N | Series N/A 97000 |
CAD
N/A
|
| 95499D / 95905 | Bore (d) N/A 5 in127 mm | O.D. (D) N/A 9.0551 in230 mm | Inner Ring Width (B) N/A 6.0000 in152.400 mm | Width (T) N/A 5.4999 in139.697 mm | Outer Ring Width (C) N/A 1.9375 in49.213 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 246000 lbf1090000 N | Series N/A 95000 |
CAD
N/A
|
| 95499D / 95912 | Bore (d) N/A 5 in127 mm | O.D. (D) N/A 9.1250 in231.775 mm | Inner Ring Width (B) N/A 6.0000 in152.400 mm | Width (T) N/A 5.4999 in139.697 mm | Outer Ring Width (C) N/A 1.9375 in49.213 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 246000 lbf1090000 N | Series N/A 95000 |
CAD
N/A
|
| 95499D / 95926 | Bore (d) N/A 5 in127 mm | O.D. (D) N/A 9.25 in234.95 mm | Inner Ring Width (B) N/A 6.0000 in152.400 mm | Width (T) N/A 5.4999 in139.697 mm | Outer Ring Width (C) N/A 1.9375 in49.213 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 246000 lbf1090000 N | Series N/A 95000 |
CAD
N/A
|
| 95499D / 95923V | Bore (d) N/A 5 in127 mm | O.D. (D) N/A 9.25 in234.95 mm | Inner Ring Width (B) N/A 6.0000 in152.400 mm | Width (T) N/A 5.4999 in139.697 mm | Outer Ring Width (C) N/A 1.9375 in49.213 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 246000 lbf1090000 N | Series N/A 95000 |
CAD
N/A
|
| 95499D / 95928 | Bore (d) N/A 5 in127 mm | O.D. (D) N/A 9.2510 in234.975 mm | Inner Ring Width (B) N/A 6.0000 in152.400 mm | Width (T) N/A 5.4999 in139.697 mm | Outer Ring Width (C) N/A 1.9375 in49.213 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 246000 lbf1090000 N | Series N/A 95000 |
CAD
N/A
|
| 95499D / 95929 | Bore (d) N/A 5 in127 mm | O.D. (D) N/A 9.2510 in234.975 mm | Inner Ring Width (B) N/A 6.0000 in152.400 mm | Width (T) N/A 5.6022 in142.296 mm | Outer Ring Width (C) N/A 1.9665 in49.949 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 246000 lbf1090000 N | Series N/A 95000 |
CAD
N/A
|
| 95499D / 95962 | Bore (d) N/A 5 in127 mm | O.D. (D) N/A 9.6250 in244.475 mm | Inner Ring Width (B) N/A 6.0000 in152.400 mm | Width (T) N/A 5.4999 in139.697 mm | Outer Ring Width (C) N/A 1.9375 in49.213 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 246000 lbf1090000 N | Series N/A 95000 |
CAD
N/A
|
| 95499D / 95975 | Bore (d) N/A 5 in127 mm | O.D. (D) N/A 9.7500 in247.650 mm | Inner Ring Width (B) N/A 6.0000 in152.400 mm | Width (T) N/A 5.4999 in139.697 mm | Outer Ring Width (C) N/A 1.9375 in49.213 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 246000 lbf1090000 N | Series N/A 95000 |
CAD
N/A
|
| HH231637D / HH231610 | Bore (d) N/A 5 in127 mm | O.D. (D) N/A 11.3750 in288.925 mm | Inner Ring Width (B) N/A 6.25 in158.75 mm | Width (T) N/A 5.875 in149.225 mm | Outer Ring Width (C) N/A 2.25 in57.15 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 447000 lbf1990000 N | Series N/A HH231600 |
CAD
N/A
|
| HH231637D / HH231615 | Bore (d) N/A 5 in127 mm | O.D. (D) N/A 11.6250 in295.275 mm | Inner Ring Width (B) N/A 6.25 in158.75 mm | Width (T) N/A 5.875 in149.225 mm | Outer Ring Width (C) N/A 2.25 in57.15 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 447000 lbf1990000 N | Series N/A HH231600 |
CAD
N/A
|
| 74510D / 74845 | Bore (d) N/A 5.1183 in130.005 mm | O.D. (D) N/A 8.4636 in214.975 mm | Inner Ring Width (B) N/A 4.8750 in123.825 mm | Width (T) N/A 4.875 in123.825 mm | Outer Ring Width (C) N/A 1.375 in34.925 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 150000 lbf665000 N | Series N/A 74000 |
CAD
N/A
|
| 74510D / 74853 | Bore (d) N/A 5.1183 in130.005 mm | O.D. (D) N/A 8.5000 in215.900 mm | Inner Ring Width (B) N/A 4.8750 in123.825 mm | Width (T) N/A 5.3750 in136.525 mm | Outer Ring Width (C) N/A 1.875 in47.625 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 150000 lbf665000 N | Series N/A 74000 |
CAD
N/A
|
| 74510D / 74850W | Bore (d) N/A 5.1183 in130.005 mm | O.D. (D) N/A 8.5000 in215.900 mm | Inner Ring Width (B) N/A 4.8750 in123.825 mm | Width (T) N/A 4.875 in123.825 mm | Outer Ring Width (C) N/A 1.375 in34.925 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 150000 lbf665000 N | Series N/A 74000 |
CAD
N/A
|
| 74510D / 74850P | Bore (d) N/A 5.1183 in130.005 mm | O.D. (D) N/A 8.5000 in215.900 mm | Inner Ring Width (B) N/A 4.8750 in123.825 mm | Width (T) N/A 4.875 in123.825 mm | Outer Ring Width (C) N/A 1.375 in34.925 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 150000 lbf665000 N | Series N/A 74000 |
CAD
N/A
|
| 74510D / 74856 | Bore (d) N/A 5.1183 in130.005 mm | O.D. (D) N/A 8.5625 in217.488 mm | Inner Ring Width (B) N/A 4.8750 in123.825 mm | Width (T) N/A 4.875 in123.825 mm | Outer Ring Width (C) N/A 1.375 in34.925 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 150000 lbf665000 N | Series N/A 74000 |
CAD
N/A
|
| 74512D / 74845 | Bore (d) N/A 5.1250 in130.175 mm | O.D. (D) N/A 8.4636 in214.975 mm | Inner Ring Width (B) N/A 4.0000 in101.600 mm | Width (T) N/A 4 in101.6 mm | Outer Ring Width (C) N/A 1.375 in34.925 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 150000 lbf665000 N | Series N/A 74000 |
CAD
N/A
|
| 74512D / 74853 | Bore (d) N/A 5.1250 in130.175 mm | O.D. (D) N/A 8.5000 in215.900 mm | Inner Ring Width (B) N/A 4.0000 in101.600 mm | Width (T) N/A 4.5 in114.3 mm | Outer Ring Width (C) N/A 1.875 in47.625 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 150000 lbf665000 N | Series N/A 74000 |
CAD
N/A
|
| 74512D / 74850P | Bore (d) N/A 5.1250 in130.175 mm | O.D. (D) N/A 8.5000 in215.900 mm | Inner Ring Width (B) N/A 4.0000 in101.600 mm | Width (T) N/A 4 in101.6 mm | Outer Ring Width (C) N/A 1.375 in34.925 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 150000 lbf665000 N | Series N/A 74000 |
CAD
N/A
|
| 74512D / 74850 | Bore (d) N/A 5.1250 in130.175 mm | O.D. (D) N/A 8.5000 in215.900 mm | Inner Ring Width (B) N/A 4.0000 in101.600 mm | Width (T) N/A 4 in101.6 mm | Outer Ring Width (C) N/A 1.375 in34.925 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 150000 lbf665000 N | Series N/A 74000 |
CAD
N/A
|
| 74512D / 74850W | Bore (d) N/A 5.1250 in130.175 mm | O.D. (D) N/A 8.5000 in215.900 mm | Inner Ring Width (B) N/A 4.0000 in101.600 mm | Width (T) N/A 4 in101.6 mm | Outer Ring Width (C) N/A 1.375 in34.925 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 150000 lbf665000 N | Series N/A 74000 |
CAD
N/A
|
| 74512D / 74856 | Bore (d) N/A 5.1250 in130.175 mm | O.D. (D) N/A 8.5625 in217.488 mm | Inner Ring Width (B) N/A 4.0000 in101.600 mm | Width (T) N/A 4 in101.6 mm | Outer Ring Width (C) N/A 1.375 in34.925 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 150000 lbf665000 N | Series N/A 74000 |
CAD
N/A
|
| 67390D-90119 | Bore (d) N/A 5.2500 in133.35 mm | O.D. (D) N/A 7.7500 in196.850 mm | Inner Ring Width (B) N/A 3.6250 in92.075 mm | Width (T) N/A 3.625 in92.075 mm | Outer Ring Width (C) N/A 1.5 in38.1 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 144000 lbf640000 N | Series N/A 67300 |
CAD
N/A
|
| 67390D-902D1 | Bore (d) N/A 5.2500 in133.35 mm | O.D. (D) N/A 7.7500 in196.850 mm | Inner Ring Width (B) N/A 3.6250 in92.075 mm | Width (T) N/A 3.625 in92.075 mm | Outer Ring Width (C) N/A 1.5 in38.1 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 144000 lbf640000 N | Series N/A 67300 |
CAD
N/A
|