Tapered Roller Bearings - Double Tapered Cup - Imperial
Timken® Double Row Tapered Roller Bearing
The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.
Part Number |
O.D. (D) |
Outer Ring Width (C) |
CAD |
|---|---|---|---|
| 02823D | O.D. (D) N/A 3 in76.2 mm | Outer Ring Width (C) N/A 1.5 in38.1 mm |
CAD
N/A
|
| 05180D | O.D. (D) N/A 1.8104 in45.984 mm | Outer Ring Width (C) N/A 0.9926 in25.212 mm |
CAD
N/A
|
| 05185D | O.D. (D) N/A 1.8504 in47 mm | Outer Ring Width (C) N/A 0.9926 in25.212 mm |
CAD
N/A
|
| 07196D | O.D. (D) N/A 1.9687 in50.005 mm | Outer Ring Width (C) N/A 1 in25.4 mm |
CAD
N/A
|
| 07196DC | O.D. (D) N/A 1.9687 in50.005 mm | Outer Ring Width (C) N/A 1 in25.4 mm |
CAD
N/A
|
| 08231D | O.D. (D) N/A 2.3125 in58.738 mm | Outer Ring Width (C) N/A 0.9688 in24.608 mm |
CAD
N/A
|
| 101601CD | O.D. (D) N/A 16.000 in406.4 mm | Outer Ring Width (C) N/A 3.3750 in85.725 mm |
CAD
N/A
|
| 107105CD | O.D. (D) N/A 10.5625 in268.288 mm | Outer Ring Width (C) N/A 4.9375 in125.413 mm |
CAD
N/A
|
| 109161D | O.D. (D) N/A 16.25 in412.75 mm | Outer Ring Width (C) N/A 5 in127 mm |
CAD
N/A
|
| 109163D | O.D. (D) N/A 16.25 in412.75 mm | Outer Ring Width (C) N/A 3.6250 in92.075 mm |
CAD
N/A
|
| 113171D | O.D. (D) N/A 17.0000 in431.800 mm | Outer Ring Width (C) N/A 4.3750 in111.125 mm |
CAD
N/A
|
| 113171DV | O.D. (D) N/A 17.0000 in431.800 mm | Outer Ring Width (C) N/A 4.3750 in111.125 mm |
CAD
N/A
|
| 114161D | O.D. (D) N/A 16.000 in406.4 mm | Outer Ring Width (C) N/A 5 in127 mm |
CAD
N/A
|
| 114161DC | O.D. (D) N/A 16.000 in406.4 mm | Outer Ring Width (C) N/A 5 in127 mm |
CAD
N/A
|
| 126149D | O.D. (D) N/A 14.9960 in380.898 mm | Outer Ring Width (C) N/A 5 in127 mm |
CAD
N/A
|
| 126149DC | O.D. (D) N/A 14.9960 in380.898 mm | Outer Ring Width (C) N/A 5 in127 mm |
CAD
N/A
|
| 126151CD | O.D. (D) N/A 15.0000 in381.000 mm | Outer Ring Width (C) N/A 5 in127 mm |
CAD
N/A
|
| 127136CD | O.D. (D) N/A 13.7460 in349.148 mm | Outer Ring Width (C) N/A 4 in101.6 mm |
CAD
N/A
|
| 127137D | O.D. (D) N/A 13.8125 in350.838 mm | Outer Ring Width (C) N/A 4 in101.6 mm |
CAD
N/A
|
| 127139D | O.D. (D) N/A 13.9960 in355.498 mm | Outer Ring Width (C) N/A 4 in101.6 mm |
CAD
N/A
|
| 128160CD | O.D. (D) N/A 16.000 in406.4 mm | Outer Ring Width (C) N/A 4.625 in117.475 mm |
CAD
N/A
|
| 129173CD | O.D. (D) N/A 17.2460 in438.048 mm | Outer Ring Width (C) N/A 4.75 in120.65 mm |
CAD
N/A
|
| 129173D | O.D. (D) N/A 17.2460 in438.048 mm | Outer Ring Width (C) N/A 4.75 in120.65 mm |
CAD
N/A
|
| 129175XD | O.D. (D) N/A 17.3208 in439.948 mm | Outer Ring Width (C) N/A 4.75 in120.65 mm |
CAD
N/A
|
| 131398D | O.D. (D) N/A 13.9744 in354.950 mm | Outer Ring Width (C) N/A 4.3288 in109.952 mm |
CAD
N/A
|