Timken® Single-Row Tapered Roller Bearings with Duo Face-Plus™ Seals (TSL)
Timken® Single Row Tapered Roller Bearing
This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
Clear
Filter
Bore (d) (in)
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Width (T) (in)
Width (T) (mm)
Total Width (T1) (in)
Total Width (T1) (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Part Number |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Inner Ring Width (B) |
Outer Ring Width (C) |
Width (T) |
Total Width (T1) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Static Radial Load Rating (C0) |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM11949-902A8 | Bore (d) N/A 3/4 in19.050 mm | O.D. (D) N/A 1.7810 in45.237 mm | Inner Ring Width (B) N/A 0.6550 in16.637 mm | Outer Ring Width (C) N/A 0.4750 in12.065 mm | Width (T) N/A 0.6100 in15.494 mm | Total Width (T1) N/A 0.641 in16.281 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8800 lbf39100 N | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7200 lbf32000 N |
CAD
N/A
|
| LM11900LA-99401 | Bore (d) N/A 3/4 in19.050 mm | O.D. (D) N/A 1.7810 in45.237 mm | Inner Ring Width (B) N/A 0.6550 in16.637 mm | Outer Ring Width (C) N/A 0.4750 in12.065 mm | Width (T) N/A 0.6100 in16.281 mm | Total Width (T1) N/A 0.685 in17.4 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8800 lbf39100 N | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7200 lbf32000 N |
CAD
N/A
|
| M12600LA-99401 | Bore (d) N/A 0.8437 in21.430 mm | O.D. (D) N/A 1.9687 in50.005 mm | Inner Ring Width (B) N/A 0.7200 in18.288 mm | Outer Ring Width (C) N/A 0.5500 in13.970 mm | Width (T) N/A 0.69 in17.526 mm | Total Width (T1) N/A 0.765 in19.43 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 11700 lbf52200 N | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9780 lbf43500 N |
CAD
N/A
|
| 07000LA-99402 | Bore (d) N/A 1 in25.400 mm | O.D. (D) N/A 1.9687 in50.005 mm | Inner Ring Width (B) N/A 0.5614 in14.260 mm | Outer Ring Width (C) N/A 0.3750 in9.525 mm | Width (T) N/A 0.5313 in13.495 mm | Total Width (T1) N/A 0.606 in15.4 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6540 lbf29100 N | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6650 lbf29600 N |
CAD
N/A
|
| L44600LA-902B2 | Bore (d) N/A 1 in25.400 mm | O.D. (D) N/A 1.9800 in50.292 mm | Inner Ring Width (B) N/A 0.5800 in14.732 mm | Outer Ring Width (C) N/A 0.4200 in10.668 mm | Width (T) N/A 0.56 in14.224 mm | Total Width (T1) N/A 0.635 in16.13 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8010 lbf35600 N | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7400 lbf32900 N |
CAD
N/A
|
| L44600LA-902B4 | Bore (d) N/A 1 in25.400 mm | O.D. (D) N/A 1.9800 in50.292 mm | Inner Ring Width (B) N/A 0.5800 in14.732 mm | Outer Ring Width (C) N/A 0.4200 in10.668 mm | Width (T) N/A 0.56 in14.224 mm | Total Width (T1) N/A 0.635 in16.13 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8010 lbf35600 N | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7400 lbf32900 N |
CAD
N/A
|
| L44600LA-99401 | Bore (d) N/A 1 in25.400 mm | O.D. (D) N/A 1.9800 in50.292 mm | Inner Ring Width (B) N/A 0.5800 in14.732 mm | Outer Ring Width (C) N/A 0.4200 in10.668 mm | Width (T) N/A 0.56 in14.224 mm | Total Width (T1) N/A 0.635 in16.13 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8010 lbf35600 N | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7400 lbf32900 N |
CAD
N/A
|
| LM67000LA-902B6 | Bore (d) N/A 1 1/4 in31.750 mm | O.D. (D) N/A 2.3280 in59.131 mm | Inner Ring Width (B) N/A 0.6600 in16.764 mm | Outer Ring Width (C) N/A 0.4650 in11.811 mm | Width (T) N/A 0.625 in15.875 mm | Total Width (T1) N/A 0.7 in17.78 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10500 lbf46700 N | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10000 lbf44600 N |
CAD
N/A
|
| LM48500LA-902A3 | Bore (d) N/A 1 3/8 in34.925 mm | O.D. (D) N/A 2.5625 in65.088 mm | Inner Ring Width (B) N/A 0.7200 in18.288 mm | Outer Ring Width (C) N/A 0.5500 in13.970 mm | Width (T) N/A 0.71 in18.034 mm | Total Width (T1) N/A 0.785 in19.94 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 14500 lbf64600 N | Static Radial Load Rating (C0) N/A 14200 lbf63100 N |
CAD
N/A
|
| LM48500LA-99401 | Bore (d) N/A 1 3/8 in34.925 mm | O.D. (D) N/A 2.5625 in65.088 mm | Inner Ring Width (B) N/A 0.7200 in18.288 mm | Outer Ring Width (C) N/A 0.5500 in13.970 mm | Width (T) N/A 0.71 in18.034 mm | Total Width (T1) N/A 0.785 in19.94 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 14500 lbf64600 N | Static Radial Load Rating (C0) N/A 14200 lbf63100 N |
CAD
N/A
|
| LM290700LA-902A1 | Bore (d) N/A 1 1/2 in38.1 mm | O.D. (D) N/A 2.5625 in65.088 mm | Inner Ring Width (B) N/A 0.7200 in18.288 mm | Outer Ring Width (C) N/A 0.5500 in13.970 mm | Width (T) N/A 0.71 in18.034 mm | Total Width (T1) N/A 0.785 in19.94 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10900 lbf48600 N | Static Radial Load Rating (C0) N/A 13600 lbf60300 N |
CAD
N/A
|
| 13600LA-902A2 | Bore (d) N/A 1 1/2 in38.1 mm | O.D. (D) N/A 2.7170 in69.012 mm | Inner Ring Width (B) N/A 0.7500 in19.050 mm | Outer Ring Width (C) N/A 0.5938 in15.083 mm | Width (T) N/A 0.75 in19.05 mm | Total Width (T1) N/A 0.825 in20.96 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 15100 lbf67200 N | Static Radial Load Rating (C0) N/A 15300 lbf67900 N |
CAD
N/A
|
| 479-902A1 | Bore (d) N/A 2.6250 in66.675 mm | O.D. (D) N/A 4.7244 in120 mm | Inner Ring Width (B) N/A 1.1420 in29.007 mm | Outer Ring Width (C) N/A 0.9230 in23.444 mm | Width (T) N/A 1.1418 in29.002 mm | Total Width (T1) N/A 1.2720 in32.418 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 32200 lbf143000 N | Static Radial Load Rating (C0) N/A 41900 lbf186000 N |
CAD
N/A
|
| 395LA-99401 | Bore (d) N/A 2 11/16 in68.263 mm | O.D. (D) N/A 4.3307 in110 mm | Inner Ring Width (B) N/A 0.8660 in21.996 mm | Outer Ring Width (C) N/A 0.7411 in18.824 mm | Width (T) N/A 0.8661 in21.999 mm | Total Width (T1) N/A 0.97 in24.64 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 22200 lbf98900 N | Static Radial Load Rating (C0) N/A 28100 lbf125000 N |
CAD
N/A
|
| 395LA-902B2 | Bore (d) N/A 2 11/16 in68.263 mm | O.D. (D) N/A 4.3307 in110 mm | Inner Ring Width (B) N/A 0.8660 in21.996 mm | Outer Ring Width (C) N/A 0.7411 in18.824 mm | Width (T) N/A 0.8661 in21.999 mm | Total Width (T1) N/A 0.9141 in23.218 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 22200 lbf98900 N | Static Radial Load Rating (C0) N/A 28100 lbf125000 N |
CAD
N/A
|