GGB DX thust washers - metric
GGB PMDX
Part Number |
dD |
Di |
Do |
dP |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|
| WC08DX | dD N/A | Di N/A 10 mm | Do N/A 20 mm | dP N/A |
CAD
N/A
|
| WC10DX | dD N/A 1.75 mm | Di N/A 12 mm | Do N/A 24 mm | dP N/A 18 mm |
CAD
N/A
|
| WC12DX | dD N/A 2.25 mm | Di N/A 14 mm | Do N/A 26 mm | dP N/A 20 mm |
CAD
N/A
|
| WC14DX | dD N/A 2.25 mm | Di N/A 16 mm | Do N/A 30 mm | dP N/A 22 mm |
CAD
N/A
|
| WC16DX | dD N/A 2.25 mm | Di N/A 18 mm | Do N/A 32 mm | dP N/A 25 mm |
CAD
N/A
|
| WC18DX | dD N/A 3.25 mm | Di N/A 20 mm | Do N/A 36 mm | dP N/A 28 mm |
CAD
N/A
|
| WC20DX | dD N/A 3.25 mm | Di N/A 22 mm | Do N/A 38 mm | dP N/A 30 mm |
CAD
N/A
|
| WC22DX | dD N/A 3.25 mm | Di N/A 24 mm | Do N/A 42 mm | dP N/A 33 mm |
CAD
N/A
|
| WC24DX | dD N/A 3.25 mm | Di N/A 26 mm | Do N/A 44 mm | dP N/A 35 mm |
CAD
N/A
|
| WC25DX | dD N/A 4.25 mm | Di N/A 28 mm | Do N/A 48 mm | dP N/A 38 mm |
CAD
N/A
|
| WC30DX | dD N/A 4.25 mm | Di N/A 32 mm | Do N/A 54 mm | dP N/A 43 mm |
CAD
N/A
|
| WC35DX | dD N/A 4.25 mm | Di N/A 38 mm | Do N/A 62 mm | dP N/A 50 mm |
CAD
N/A
|
| WC40DX | dD N/A 4.25 mm | Di N/A 42 mm | Do N/A 66 mm | dP N/A 54 mm |
CAD
N/A
|
| WC45DX | dD N/A 4.25 mm | Di N/A 48 mm | Do N/A 74 mm | dP N/A 61 mm |
CAD
N/A
|
| WC50DX | dD N/A 4.25 mm | Di N/A 52 mm | Do N/A 78 mm | dP N/A 65 mm |
CAD
N/A
|